SKINTOP® MS-M senza piombo Passacavo (53112030LF)

SKINTOP® MS-M senza piombo Passacavo 53112030LF
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 53112030LF

Marca: LAPP

Prezzo: 10.73

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Thread length: -

Nominal thread size inch/gas pipe thread: 25

Per diametro cavo: 9.0 - 17.0


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

53112030LF

Codice componente
53112030LF
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread length Nominal thread size inch/gas pipe thread Per diametro cavo

10.73 €

25 Disponibile 5 giorni -259.0 - 17.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Metallo Qualità materiale Ottone Tipo filettatura Metrico

Si trova sulla pagina di SKINTOP® MS-M senza piombo Passacavo, il codice articolo è il seguente: 53112030LF.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53112030LF.

Tipologia prodotto

Codice componente
53112000LF
53112010LF
53112020LF
53112040LF
53112050LF
53112060LF
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread length Nominal thread size inch/gas pipe thread Per diametro cavo

4.18 €

100 Disponibile 5 giorni 6.5123.5 - 7.0

5.15 €

100 Disponibile 5 giorni -164.5 - 10.0

5.81 €

50 Disponibile 5 giorni 8.5207.0 - 13.0

17.91 €

25 Disponibile 5 giorni -3211.0 - 21.0

25.57 €

10 Disponibile 5 giorni -4019.0 - 28.0

58.70 €

5 Disponibile 5 giorni -5027.0 - 35.0

Supporto tecnico