Microinterruttore (MCB) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FAZ-C4/2-RT
FAZ-C4/3-RT
FAZ-C5/2-NA
FAZ-C5/2-RT
FAZ-C5/3
FAZ-C5/3-RT
FAZ-C6/1-RT
FAZ-C6/2-NA
FAZ-C6/2-RT
FAZ-C6/3-RT
FAZ-C7/2-NA
FAZ-C7/2-RT
FAZ-C7/3-RT
FAZ-C8/1-RT
FAZ-C8/2-NA
FAZ-C8/2-RT
FAZ-C8/3-RT
FAZ-C10/1-DC
FAZ-C10/1-RT
FAZ-C10/2
FAZ-C10/2-NA
FAZ-C10/2-RT
FAZ-C10/3
FAZ-C10/3-RT
FAZ-C13/1-NA
FAZ-C13/2-NA
FAZ-C13/2-RT
FAZ-C13/3-NA
FAZ-C13/3-RT
FAZ-C15/1-NA
FAZ-C15/1-RT
FAZ-C15/2-NA
FAZ-C15/2-RT
FAZ-C15/3-NA
FAZ-C15/3-RT
FAZ-C16/1-RT
FAZ-C16/2-NA
FAZ-C16/2-RT
FAZ-C16/3-RT
FAZ-C20/1
FAZ-C20/1-DC
FAZ-C20/2
FAZ-C20/2-NA
FAZ-C20/2-RT
FAZ-C20/3
FAZ-C20/3-RT
FAZ-C20/4
FAZ-C25/1-NA
FAZ-C25/1-RT
FAZ-C25/2
FAZ-C25/2-NA
FAZ-C25/2-RT
FAZ-C25/3-NA
FAZ-C25/3-RT
FAZ-C30/2-RT
FAZ-C30/3-RT
FAZ-C32/1-RT
FAZ-C32/2-RT
FAZ-C32/3-RT
FAZ-C35/2-NA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icn EN 60898 a 400 V
(kA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icn EN 60898 a 230 V
(kA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icu IEC 60947-2 a 230 V
(kA)
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito Icu IEC 60947-2 a 400 V
(kA)
Tipo di tensione Profondità di incasso
(mm)
Corrente nominale
(A)
Frequenza
(Hz)
Caratteristica di disinnesto Larghezza in numero di spazi modulari Numero di poli protetti Commutazione in corso N-neutrale Idoneo per installazione a filo Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Temperatura ambiente durante il funzionamento
(°C)
Numero di poli (totale) Tensione nominale
(kV)

149.92 €

1 38 giorni 001515AC70.5450|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

213.11 €

1 38 giorni 001515AC70.5450|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

148.98 €

1 10 giorni 001515AC70.5550|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

150.86 €

1 31 giorni 001515AC70.5550|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

176.33 €

1 41 giorni 10101515AC70.5550|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.4

213.11 €

1 38 giorni 001515AC70.5550|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

61.48 €

2 6 giorni 001515AC70.5650|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

145.23 €

1 8 giorni 001515AC70.5650|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

149.92 €

1 38 giorni 001515AC70.5650|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

213.11 €

1 28 giorni 001515AC70.5650|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

148.98 €

1 31 giorni 001515AC70.5750|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

150.86 €

1 31 giorni 001515AC70.5750|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

213.11 €

1 38 giorni 001515AC70.5750|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

59.42 €

2 38 giorni 001515AC70.5850|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

148.98 €

1 18 giorni 001515AC70.5850|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

150.86 €

1 38 giorni 001515AC70.5850|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

213.11 €

1 38 giorni 001515AC70.5850|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

99.02 €

12 5 giorni 001010DC70.51050|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.25

53.74 €

2 31 giorni 001515AC70.51050|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

114.12 €

1 6 giorni 10101515AC70.51050|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.4

134.86 €

1 8 giorni 001515AC70.51050|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

138.64 €

1 32 giorni 001515AC70.51050|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

158.43 €

1 8 giorni 10101515AC70.51050|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.4

192.38 €

1 38 giorni 001515AC70.51050|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

50.65 €

2 10 giorni 001515AC70.51350|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

134.86 €

1 8 giorni 001515AC70.51350|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

138.64 €

1 38 giorni 001515AC70.51350|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

186.74 €

1 5 giorni 001515AC70.51350|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

191.43 €

1 38 giorni 001515AC70.51350|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

50.55 €

2 6 giorni 001515AC70.51550|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

53.66 €

2 38 giorni 001515AC70.51550|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

144.29 €

1 7 giorni 001515AC70.51550|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

148.98 €

1 31 giorni 001515AC70.51550|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

206.53 €

1 9 giorni 001515AC70.51550|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

209.36 €

1 38 giorni 001515AC70.51550|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

56.49 €

2 13 giorni 001515AC70.51650|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

138.64 €

1 11 giorni 001515AC70.51650|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

141.47 €

1 31 giorni 001515AC70.51650|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

199.94 €

1 38 giorni 001515AC70.51650|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

44.80 €

12 7 giorni 10101515AC70.52050|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.23

107.50 €

12 4 giorni 001010DC70.52050|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.25

115.06 €

1 8 giorni 10101515AC70.52050|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.4

138.64 €

1 11 giorni 001515AC70.52050|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

141.47 €

1 5 giorni 001515AC70.52050|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

164.11 €

1 6 giorni 10101515AC70.52050|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.4

199.94 €

1 38 giorni 001515AC70.52050|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

213.11 €

1 6 giorni 10101515AC70.52050|60C44verofalso1|251|25-25|7540.4

60.35 €

2 9 giorni 001515AC70.52550|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

63.18 €

2 38 giorni 001515AC70.52550|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

118.85 €

1 8 giorni 10101515AC70.52550|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.4

143.37 €

1 7 giorni 001515AC70.52550|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

145.23 €

1 5 giorni 001515AC70.52550|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

209.36 €

1 7 giorni 001515AC70.52550|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

213.11 €

1 38 giorni 001515AC70.52550|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

149.92 €

1 38 giorni 001515AC70.53050|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

214.06 €

1 31 giorni 001515AC70.53050|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

64.59 €

2 38 giorni 001515AC70.53250|60C11falsofalso1|251|25-25|7510.24

149.92 €

1 31 giorni 001515AC70.53250|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

214.06 €

1 5 giorni 001515AC70.53250|60C33falsofalso1|251|25-25|7530.415

145.23 €

1 38 giorni 001515AC70.53550|60C22falsofalso1|251|25-25|7520.415

Loading...

Informazioni di base

Tensione di isolamento nominale Ui(V) 440 Classe limite della corrente 3 Categoria di sovratensione 3
Grado di inquinamento 2 Grado di protezione (IP) IP20 Possibilità di attrezzatura aggiuntiva vero
Tensione nominale di tenuta all’impulso Uimp(kV) 4

Supporto tecnico