Codice articolo del costruttore: U-PKZ0(24V50HZ)
Marca: EATON
Prezzo: 42.41 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ: 24|24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ: 0|0 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC: 0|0 V
Tipo di tensione per attuazione: AC
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
U-PKZ0(24V50HZ)
Codice componente
|
---|
U-PKZ0(24V50HZ) |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 2 | 4 giorni | 24|24 | 0|0 | 0|0 | AC |
Loading...
Ritardato | falso | Idoneo per interruttore di scarico | falso | Idoneo per relè di sovraccarico | falso |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a vite | Idoneo per interruttore di sicurezza del motore | vero | Idoneo per interruttore di potenza | falso |
Numero di contatti normalmente chiusi | 0 | Numero di contatti normalmente aperti | 0 | Numero di contatti di commutazione | 0 |
Si trova sulla pagina di Rilascio sottotensione, il codice articolo è il seguente: U-PKZ0(24V50HZ).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto U-PKZ0(24V50HZ).
Configura
Proprietà di base
Tipo
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ(V)
Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC(V)
Tipo di tensione per attuazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
U-PKZ0(120V60HZ) |
U-PKZ0(208V60HZ) |
U-PKZ0(220V50HZ) |
U-PKZ0(24V60HZ) |
U-PKZ0(24VDC) |
U-PKZ0(380V50HZ) |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 50 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a AC 60 HZ (V) | Tensione di alimentazione di controllo nominale Us a DC (V) | Tipo di tensione per attuazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.41 € | 2 | 4 giorni | 0|0 | 120|120 | 0|0 | AC | |||
42.41 € | 2 | 4 giorni | 0|0 | 208|208 | 0|0 | AC | |||
42.41 € | 2 | 4 giorni | 220|220 | 0|0 | 0|0 | AC | |||
42.41 € | 2 | 22 giorni | 0|0 | 24|24 | 0|0 | AC | |||
93.87 € | 2 | 9 giorni | 0|0 | 0|0 | 0|24 | DC | |||
42.41 € | 2 | 38 giorni | 380|380 | 0|0 | 0|0 | AC |