Supporto della guida di montaggio (TG44)

Supporto della guida di montaggio TG44

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: TG44

Marca: EATON

Prezzo: 42.23

Tempi di consegna: 27 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 310 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TG44

Codice componente
TG44
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

42.23 €

1 27 giorni 310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Guida DIN (guida “top hat”) 35/7,5 mm Altezza(mm) 35 Spessore materiale(mm) 3
Forma del punzone Nessuno Materiale Acciaio Distanza del foro di perforazione centralmente(mm) 0
Finitura superficie Tipo galvanizzato

Si trova sulla pagina di Supporto della guida di montaggio, il codice articolo è il seguente: TG44.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TG44.

Tipologia prodotto

Codice componente
TG23
TG43
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)

18.10 €

1 4 giorni 185

27.82 €

1 16 giorni 185

Supporto tecnico