Codice articolo del costruttore: SPCT2-280
Marca: EATON
Prezzo: 86.68 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Livello di protezione tensione: 1.4 kV
Tensione continua AC max.: 280 V
Tensione nominale AC: 280 V
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli): 25 mm²
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SPCT2-280
Codice componente
|
---|
SPCT2-280 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Tensione nominale AC (V) | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.68 € | 2 | 5 giorni | 1.4 | 280 | 280 | 25 |
Loading...
Metodo di montaggio | Su elemento base | Con contatto di segnalazione da remoto | falso | Numero di conduttori (senza messa a terra) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni della costruzione | 1 spaziatura modulare | Corrente di sovratensione di scarica nominale (8/20)(kA) | 20 | Tensione nominale DC(V) | 0 |
Tipo di categoria 2 | vero | Livello di protezione tensione L-N(kV) | 0 | Segnalazione al dispositivo | Ottica |
Tensione continua DC max.(V) | 0 | Grado di protezione (IP) | IP20 | Massima tensione PV(V) | 0 |
Livello di protezione tensione N-PE(kV) | 0 | Fusibile di riserva integrato | falso | Massima sezione del conduttore flessibile (filamenti sottili)(mm²) | 0 |
Configurazione del sistema DC | falso | Configurazione del sistema IT | falso | Configurazione del sistema TN | vero |
Configurazione del sistema TN-C | falso | Configurazione del sistema TN-S | falso | Configurazione del sistema TT | falso |
Configurazione del sistema altro | vero | Configurazione del sistema TN-CS | falso | Max. corrente di sovratensione di scarica (8/20)(kA) | 40 |
Capacità di interruzione di un cortocircuito (Isccr)(kA) | 0 |
Si trova sulla pagina di Unità ad innesto scaricatore di sovratensione, il codice articolo è il seguente: SPCT2-280.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPCT2-280.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Livello di protezione tensione(kV)
Tensione continua AC max.(V)
Tensione nominale AC(V)
Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli)(mm²)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SPCT2-335 |
SPCT2-385 |
SPCT2-460 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Livello di protezione tensione (kV) | Tensione continua AC max. (V) | Tensione nominale AC (V) | Sezione trasversale massima del conduttore solido (solido, a trefoli) (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83.09 € | 2 | 27 giorni | 1.6 | 335 | 335 | 0 | |||
81.49 € | 2 | 10 giorni | 1.8 | 385 | 385 | 25 | |||
78.88 € | 2 | 27 giorni | 2.2 | 460 | 460 | 0 |