Interruttore di protezione da cortocircuito

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PKM0-1
PKM0-4
PKM0-10
PKM0-12
PKM0-16
PKM0-20
PKM0-25
PKM0-32
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V, AC
(kA)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 400 V
(kW)
Corrente permanente nominale Iu
(A)
Potenza di funzionamento nominale a AC-3, 230 V
(kW)
Sgancio corto circuito non ritardato del campo di regolazione
(A)

82.82 €

1 42 giorni 1500.2510.1215.5|15.5

89.64 €

1 8 giorni 1501.540.7562|62

100.89 €

1 5 giorni 1504102.2155|155

100.89 €

1 5 giorni 505.5123186|186

103.79 €

1 23 giorni 507.5164248|248

108.55 €

1 4 giorni 509205.5310|310

131.60 €

1 6 giorni 5012.5255.5388|388

168.06 €

1 4 giorni 5015327.5496|496

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 45 Altezza(mm) 93 Profondità(mm) 76
Con interruttore ausiliario integrato falso Con sgancio di minima tensione integrato falso Numero di poli 3
Tensione di esercizio nominale(V) 690|690 Impostazione corrente di sgancio del sovraccarico(A) 0|0 Grado di protezione (IP) IP20
Con protezione termica falso Tipo di collegamento elettrico del circuito principale Collegamento a vite Tipo di elemento di comando Pulsante di rotazione
Tecnica di spegnimento Magnetico Sensibile alla mancanza di fase falso Costruzione del dispositivo Dispositivo incorporato fisso tecnica a incasso

Supporto tecnico