Codice articolo del costruttore: K150/1
Marca: EATON
Prezzo: 66.96 €
Tempi di consegna: 20 giorni
Corrente nominale: 250 A
Larghezza: 37 mm
Altezza: 105 mm
Profondità: 115 mm
Numero di collegamenti > 25 mm²: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K150/1
Codice componente
|
---|
K150/1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale (A) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di collegamenti > 25 mm² | Numero di poli | Numero di collegamenti totale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.96 € | 1 | 20 giorni | 250 | 37 | 105 | 115 | 2 | 1 | 2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite | Tipo collegamento | A vite | Numero di collegamenti < 6 mm² | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di collegamenti 10 mm² | 0 | Numero di collegamenti 25 mm² | 0 | Numero di collegamenti 16 mm² | 0 |
Sicurezza contatto | vero | Numero di collegamenti < AWG 6 | 0 | Numero di collegamenti AWG 6 | 0 |
Numero di collegamenti AWG 4 | 0 | Numero di collegamenti AWG 2 | 0 | Numero di collegamenti AWG 4/0 | 0 |
Numero di collegamenti 250 kcmil | 0 | Numero di collegamenti > 250 kcmil | 0 |
Si trova sulla pagina di Morsetto di collegamento, il codice articolo è il seguente: K150/1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K150/1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Corrente nominale(A)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Numero di collegamenti > 25 mm²
Numero di poli
Numero di collegamenti totale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
K150/3 |
K150/4 |
K150/5 |
K240/5 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale (A) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | Numero di collegamenti > 25 mm² | Numero di poli | Numero di collegamenti totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.26 € | 1 | 5 giorni | 250 | 99 | 100 | 115 | 6 | 3 | 6 | |||
266.66 € | 1 | 5 giorni | 250 | 130 | 100 | 115 | 8 | 4 | 8 | |||
303.60 € | 1 | 5 giorni | 250 | 161 | 100 | 115 | 10 | 5 | 10 | |||
405.59 € | 1 | 4 giorni | 400 | 236 | 200 | 215 | 10 | 5 | 10 |