Morsetto per barre di distribuzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K12X5-1
K12X5-2
K20X5
K20X10
K20X15
K40X10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale max. conduttore
(mm²)
Larghezza morsetto
(mm)
Larghezza barra di distribuzione
(mm)
Spessore barra di distribuzione
(mm)
Idoneo per il collegamento di conduttori tondi Idoneo per il collegamento di conduttori di settore Corrente di esercizio nominale max Ie
(A)

36.52 €

10 75 giorni 352512|125|5verovero100

70.53 €

10 9 giorni 1203512|125|5verovero400

26.95 €

10 98 giorni 703820|205|5verovero250

28.71 €

10 98 giorni 2403820|205|10verovero630

54.64 €

10 43 giorni 3004320|205|15verovero630

39.06 €

1 39 giorni 12005040|4010|10falsofalso1600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Guida piatta Idoneo per il collegamento con conduttore a nastro vero

Supporto tecnico