Recinzione per montaggio su superficie

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M22-FI1
M22-FI2
M22-FI3
M22-FI4
M22-FIY1
M22-I1
M22-I1-
M22-I2
M22-I2-
M22-I3
M22-I3-
M22-I4
M22-I4-
M22-I6
M22-I6-
M22-I12
M22-IY1
M22-IY1-
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Profondità
(mm)
Numero di postazioni di comando Coperchio dell’alloggiamento del colore Grado di protezione (IP) Grado di protezione (NEMA)

18.03 €

1 4 giorni 43131.5441GrigioIP67/IP69K

23.12 €

1 4 giorni 43188442GrigioIP67/IP69K

25.67 €

1 4 giorni 43244443GrigioIP67/IP69K

32.36 €

1 4 giorni 43301444GrigioIP67/IP69K

20.09 €

1 4 giorni 43131.5441GialloIP67/IP69K

16.82 €

1 3 giorni

Stock

7280561GrigioIP67/IP69K4X

23.36 €

1 14 giorni 7280561GrigioIP67/IP69K4X

21.61 €

1 3 giorni

Stock

12080562GrigioIP67/IP69K4X

31.33 €

1 14 giorni 12080562GrigioIP67/IP69K4X

23.84 €

1 3 giorni

Stock

15380563GrigioIP67/IP69K4X

39.41 €

1 13 giorni 15380563GrigioIP67/IP69K4X

30.09 €

1 3 giorni

Stock

18680564GrigioIP67/IP69K4X

50.95 €

1 13 giorni 18680564GrigioIP67/IP69K4X

42.47 €

1 3 giorni

Stock

25280566GrigioIP664X

68.45 €

1 14 giorni 25280566GrigioIP664X

104.78 €

1 4 giorni 16024012512GrigioIP664X

18.45 €

1 3 giorni

Stock

7280561GialloIP67/IP69K4X

24.99 €

1 37 giorni 7280561GialloIP67/IP69K4X

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro aperture(mm) 22 Materiale alloggiamento Plastica Alloggiamento di tipo costruttivo Alloggiamento per montaggio su superficie
Alloggiamento di qualità dei materiali Altro

Supporto tecnico