Riparo (H1-T5)

Riparo H1-T5

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H1-T5

Marca: EATON

Prezzo: 5.90

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Tipo di accessorio: Copertura

Numero di poli: -

Grado di protezione (IP): -

Grado di protezione (NEMA): -

Con blocco: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H1-T5

Codice componente
H1-T5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di accessorio Numero di poli Grado di protezione (IP) Grado di protezione (NEMA) Con blocco Numero di apparecchiature da incassare Dimensioni della costruzione

5.90 €

1 6 giorni Copertura------

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Riparo, il codice articolo è il seguente: H1-T5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H1-T5.

Tipologia prodotto

Codice componente
H-S27-1
H3-T0
M22-H1
M22-H2
M22-H3
M22-H4
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tipo di accessorio Numero di poli Grado di protezione (IP) Grado di protezione (NEMA) Con blocco Numero di apparecchiature da incassare Dimensioni della costruzione

5.17 €

10 5 giorni -1----DII

9.03 €

1 5 giorni Copertura------

5.93 €

1 6 giorni --IP55Altrofalso1-

11.74 €

1 7 giorni --IP55Altrofalso2-

17.87 €

1 5 giorni --IP55Altrofalso3-

23.94 €

1 5 giorni --IP40Altrofalso4-

Supporto tecnico