Sezione di distribuzione (ZSD-V17)

Sezione di distribuzione ZSD-V17

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ZSD-V17

Marca: EATON

Prezzo: 489.27

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Altezza: 1050 mm

Numero di guide DIN: 7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ZSD-V17

Codice componente
ZSD-V17
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Numero di guide DIN

489.27 €

1 6 giorni 10507

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 250 Profondità(mm) 180 Con piastra di montaggio falso
Tipo di copertura Con tacca Con copertura vero Numero di spazi modulari per guida DIN 12
Con clip N-PE vero

Si trova sulla pagina di Sezione di distribuzione, il codice articolo è il seguente: ZSD-V17.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ZSD-V17.

Tipologia prodotto

Codice componente
ZSD-V19
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza
(mm)
Numero di guide DIN

592.37 €

1 6 giorni 13509

Supporto tecnico