Cavo di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSAR3F3CY2202
CSAS3F3CY2205
CSAS4A4CY2202
CSAS4A4CY2205
CSAS4F4CY2202
CSDR4A3CY2210
CSDR4A4CY2202
CSDR4A4CY2210
CSDS4A3CY2202
CSDS4A3CY2205
CSDS4A4CY2202
CSDS4A4CY2205-D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza cavo
(m)
Numero di poli Tipo di collegamento elettrico, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato scatola Posizionamento dell'alimentazione del cavo, lato campo Tipo di contatto a innesto, lato scatola

25.16 €

1 87 giorni 23AltroAltroAd angolo

30.35 €

1 77 giorni 53AltroAltroTipo dritto

11.69 €

1 87 giorni 24AltroAltroTipo dritto

18.17 €

1 87 giorni 54AltroAltroTipo dritto

21.86 €

1 77 giorni 24AltroAltroTipo dritto

27.76 €

1 87 giorni 104AltroAltroAd angolo

20.18 €

1 35 giorni 24AltroAltroAd angolo

27.55 €

1 35 giorni 104AltroAltroAd angolo

15.47 €

1 35 giorni 24AltroAltroTipo dritto

21.26 €

1 35 giorni 54AltroAltroTipo dritto

18.97 €

1 35 giorni 24AltroAltroTipo dritto

45.12 €

1 87 giorni 54M12Tipo drittoTipo drittoMaschio (spina)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura esterna del cavo consentita dopo il montaggio senza vibrazioni(°C) 40|70 Senza alogeni falso Tipo di cavo Nucleo multiplo
Con schermatura falso Prova di continuità resistenza(mOhm) 0 Materiale della superficie di contatto Altro
Vulcanizzare falso Materiale guaina del cavo Altro Grado di protezione (IP) Altro
Tipo di collegamento elettrico, lato campo M12 Con indicazione a LED falso Tipo di contatto a innesto, lato campo Femmina (bus)
Materiale corpo del contatto Altro Colore guaina del cavo Altro Ingresso corrente nominale(A) 0
Temperatura esterna del cavo consentita durante il montaggio/movimentazione(°C) 40|70 Tensione nominale(kV) 0

Supporto tecnico