Codice articolo del costruttore: CPDB-1
Marca: EATON
Prezzo: 14.55 €
Tempi di consegna: 40 giorni
Larghezza: 54 mm
Numero di file: 1
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPDB-1
Colore | Bianco | Materiale | Plastica | Altezza(mm) | 105 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 14 | Incernieramento | falso | Blocco rapido | falso |
Grado di protezione (IP) | Altro | Trasparente | falso |
Si trova sulla pagina di Copertura di protezione, il codice articolo è il seguente: CPDB-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPDB-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Numero di file
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPDB-3 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Numero di file |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11 € | 5 | 40 giorni | 136 | 3 |