Adattatore per barre di distribuzione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BBA0-25
BBA2-63
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza dell'adattatore
(mm)
Tipo di collegamento elettrico Ingresso corrente nominale
(A)

39.47 €

23.29 €

1 3 giorni

Stock

453 conduttori AWG 1225

60.13 €

4 4 giorni 72Conduttore tondo63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Distanza barra di distribuzione(mm) 60 Armamento della guida di montaggio 1 guida di montaggio Spessore max barra di distribuzione(mm) 10
Larghezza della guida(mm) 35 Spessore min barra di distribuzione(mm) 5

Supporto tecnico