Terminale principale max. 35 mm² (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AK35

Codice componente
AK35
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.20 €

50 36 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Adatto per Rotaia piatta Max. sezione trasversale del conduttore(mm²) 35 Larghezza morsetto(mm) 14.3
Larghezza busbar(mm) 10|10 Spessore busbar(mm) 3|3 Adatto per il collegamento di conduttori a nastro falso
Adatto per il collegamento di conduttori rotondi vero Adatto per il collegamento di conduttori di settore falso Max. corrente di esercizio nominale Ie(A) 100

Si trova sulla pagina di Terminale principale max. 35 mm², il codice articolo è il seguente: AK35.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AK35.

Supporto tecnico