Codice articolo del costruttore: MICRO-2
Marca: EATON
Prezzo: 14.57 €
Tempi di consegna: 45 giorni
Larghezza: 44 mm
Larghezza in numero di spazi modulari: 2
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MICRO-2
Metodo di montaggio | Montaggio superficiale (gesso) | Colore | Bianco | Altezza(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Profondità(mm) | 58 | Numero RAL | 9003 | Con piastra di montaggio | falso |
Profondità di incasso(mm) | 70 | Numero di file | 1 | Tipo di copertura | Nessuno |
Versione EMC | vero | Estensione possibile | falso | Profondità interna(mm) | 53 |
Guida DIN | vero | Materiale alloggiamento | Plastica | Tipo di chiusura | Altro |
Grado di protezione (IP) | IP30 | Copertura/porta trasparente | falso | Con bloccaggio | falso |
Modello copertura | Con tacca |
Si trova sulla pagina di Micro quadro di distribuzione compatto, il codice articolo è il seguente: MICRO-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MICRO-2.
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Larghezza in numero di spazi modulari
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MICRO-4 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Larghezza in numero di spazi modulari |
---|---|---|---|---|---|---|
19.31 € | 1 | 5 giorni | 80 | 4 |