Codice articolo del costruttore: V-M16
Marca: EATON
Prezzo: 2.09 €
Tempi di consegna: 37 giorni
Larghezza chiave: 24 mm
Lunghezza filettatura: 9 mm
Per diametro cavo: 4.5|10 mm
Dimensione nominale filettatura metrica/PG: 16
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
V-M16
Codice componente
|
---|
V-M16 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Per diametro cavo (mm) | Dimensione nominale filettatura metrica/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 20 | 37 giorni | 24 | 9 | 4.5|10 | 16 |
Loading...
Colore | Grigio chiaro | Modello | Tipo dritto | Senza alogeni | vero |
---|---|---|---|---|---|
Resistente agli urti | vero | Numero RAL | 7035 | Protezione superficie | Non trattato |
Protezione del raggio di curvatura/svasatura a tromba | falso | Con passacavo | vero | Con schermatura | falso |
Versione EMC | falso | Rinforzato con fibre di vetro | falso | Tipo di guarnizione | Anello ritagliato |
Qualità materiale | Poliammide (PA) | Temperatura di lavoro(°C) | -20|120 | Tipo filettatura | Metrico |
Materiale | Plastica | Passo filettatura(mm) | 1.5 | Versione a prova di esplosione | falso |
Giunto cavo a nastro | falso | Area multi-guarnizione | falso | Con controdado | vero |
Dimensione angolare esagonale(mm) | 0 | Tenuta a vite separabile | falso | Grado di protezione (IP) | IP68 |
Protezione antiesplosione | Nessuno | Dimensioni nominali della filettatura pollici/filettatura del tubo del gas | Altro | Protezione antipolvere | Nessuno |
Per cavo armato | falso | Con scatto in apertura | falso |
Si trova sulla pagina di Pressacavo, il codice articolo è il seguente: V-M16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto V-M16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza chiave(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Per diametro cavo(mm)
Dimensione nominale filettatura metrica/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
V-M12 |
V-M20 |
V-M25 |
V-M32 |
V-M40 |
V-M50 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza chiave (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Per diametro cavo (mm) | Dimensione nominale filettatura metrica/PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.09 € | 20 | 31 giorni | 19 | 7 | 3|8 | 12 | |||
2.20 € | 20 | 4 giorni | 30 | 10 | 6|13 | 20 | |||
2.49 € | 20 | 6 giorni | 36 | 10 | 9|12 | 25 | |||
3.78 € | 10 | 28 giorni | 50 | 12 | 13|21 | 32 | |||
13.39 € | 10 | 5 giorni | 52 | 12 | 16|28 | 40 | |||
16.40 € | 5 | 5 giorni | 55 | 14 | 21|35 | 50 |