Codice articolo del costruttore: FL1-X
Marca: EATON
Prezzo: 9.16 €
Tempi di consegna: 57 giorni
Larghezza: 79 mm
Modello: A scomparsa
Altezza: 116 mm
Prestampaggio: falso
Tipo filettatura: Nessuno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FL1-X
Codice componente
|
---|
FL1-X |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Prestampaggio | Tipo filettatura | Per filettatura nominale metrica/PG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.16 € | 10 | 57 giorni | 79 | A scomparsa | 116 | falso | Nessuno | 0|0 |
Loading...
Profondità(mm) | 23 | Protezione superficie | Non trattato | Tipo | Tipo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Plastica | Numero di fori del connettore | 0 | Grado di protezione (NEMA) | Altro |
Si trova sulla pagina di Flangia, il codice articolo è il seguente: FL1-X.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FL1-X.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Modello
Altezza(mm)
Prestampaggio
Tipo filettatura
Per filettatura nominale metrica/PG
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FL2-2 |
FL2-3 |
FL2-X |
FL3-1 |
FL3-2 |
FL3-3 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Modello | Altezza (mm) | Prestampaggio | Tipo filettatura | Per filettatura nominale metrica/PG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.63 € | 10 | 5 giorni | 142 | Pressacavo a vite | 116 | vero | Metrico | 16|20 | |||
12.63 € | 10 | 6 giorni | 142 | Pressacavo a vite | 116 | vero | Metrico | 16|32 | |||
12.63 € | 10 | 17 giorni | 142 | A scomparsa | 116 | falso | Nessuno | 16|50 | |||
16.21 € | 10 | 5 giorni | 204 | Pressacavo a vite | 116 | vero | Metrico | 16|20 | |||
16.21 € | 10 | 6 giorni | 204 | Pressacavo a vite | 116 | vero | Metrico | 16|25 | |||
16.21 € | 10 | 4 giorni | 204 | Pressacavo a vite | 116 | vero | Metrico | 16|32 |