Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EPTV900
Colore | Altro | Larghezza(mm) | 16 | Modello | Profilo individuale |
---|---|---|---|---|---|
Numero RAL | 0 | Protezione superficie | Galvanizzazione/zincatura elettrolitica | Spessore materiale(mm) | 2 |
Senza dentatura | falso | Qualità materiale | Altro | Materiale | Acciaio |
Capacità portante(kN) | 0 | Tipo di perforazione | 3 lati punzonati | Forma del profilo | Profilo a U |
Larghezza fenditura(mm) | 9.5 | Larghezza foro(mm) | 3.6 | Scatto | falso |
Idoneo per l'integrità del circuito | falso | Momento di resistenza Wy(cm³) | 0 | Momento di resistenza Wz(cm³) | 0 |
Momento d'inerzia dell'area Iy(cm4) | 0 | Area di inerzia Iz(cm4) | 0 |
Si trova sulla pagina di Guida di montaggio verticale, il codice articolo è il seguente: EPTV900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EPTV900.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Altezza(mm)
Lunghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
EPTV1500 |
EPTV1800 |
EPTV300 |
EPTV450 |
EPTV600 |
EPTV750 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Altezza (mm) | Lunghezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.28 € | 1 | 5 giorni | 1465 | 1465 | |||
17.29 € | 1 | 5 giorni | 1765 | 1765 | |||
5.74 € | 1 | 26 giorni | 265 | 265 | |||
6.82 € | 1 | 5 giorni | 415 | 415 | |||
7.84 € | 1 | 9 giorni | 565 | 565 | |||
9.30 € | 1 | 7 giorni | 715 | 715 |