Codice articolo del costruttore: T0-3-15137/XZ
Marca: EATON
Prezzo: 49.92 €
Tempi di consegna: 30 giorni
Numero di posizioni di commutazione: 3
Numero di poli: 2
Con posizione 0 (spento): falso
Tipo di interruttore: Interruttore di livello
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T0-3-15137/XZ
Codice componente
|
---|
T0-3-15137/XZ |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di posizioni di commutazione | Numero di poli | Con posizione 0 (spento) | Tipo di interruttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.92 € | 1 | 30 giorni | 3 | 2 | falso | Interruttore di livello |
Loading...
Corrente permanente nominale Iu(A) | 20 | Con rientro in posizione 0 | falso | Larghezza in numero di spazi modulari | 0 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (IP), lato frontale | IP00 | Tipo di elemento di comando | Altro | Dimensioni dello schermo anteriore | 48x48 mm |
Idoneo per il montaggio a terra | vero | Idoneo per il montaggio frontale a 4 fori | falso | Adatto per l’installazione su quadro di distribuzione | falso |
Adatto per il montaggio intermedio | vero | Dispositivo completo in alloggiamento | falso | Tensione di esercizio nominale max Ue AC(V) | 690 |
Costruzione del dispositivo | Dispositivo integrato | Grado di protezione (NEMA), lato frontale | Altro |
Si trova sulla pagina di Contatti: 6, 20 A, 45°, montaggio posteriore, Interruttore di base, il codice articolo è il seguente: T0-3-15137/XZ.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T0-3-15137/XZ.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Numero di posizioni di commutazione
Numero di poli
Con posizione 0 (spento)
Tipo di interruttore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
T0-3-15433/XZ |
T0-3-8233/XZ |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Numero di posizioni di commutazione | Numero di poli | Con posizione 0 (spento) | Tipo di interruttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.08 € | 1 | 30 giorni | 3 | 3 | vero | Invertitore | |||
44.92 € | 1 | 30 giorni | 6 | 1 | falso | Interruttore di livello |