Staffa in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XNNSB

Codice componente
XNNSB
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.86 €

50 12 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Acciaio inossidabile Larghezza(mm) 35.3 Modello Altro
Altezza(mm) 22.3 Profondità(mm) 10.7 Numero RAL 0
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Metallo Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 2000

Si trova sulla pagina di Staffa in acciaio, il codice articolo è il seguente: XNNSB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XNNSB.

Supporto tecnico