Copertura dei componenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GA-1-I44

Codice componente
GA-1-I44
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

90.82 €

2 98 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio Larghezza(mm) 375 Modello Altro
Altezza(mm) 375 Profondità(mm) 10 Numero RAL 7035
Capacità di carico max.(kg) 0 Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0 Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 0
Materiale Plastica Idoneo per l’altezza di costruzione della recinzione(mm) 0

Si trova sulla pagina di Copertura dei componenti, il codice articolo è il seguente: GA-1-I44.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GA-1-I44.

Supporto tecnico