Dissipatori di calore attivi per processori (LA ICK 17 X 17 W 05)

Dissipatori di calore attivi per processori LA ICK 17 X 17 W 05

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LA ICK 17 X 17 W 05

Marca: FISCHER ELEKTRONIK

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Tensione di esercizio del motore della ventola: 5 V


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LA ICK 17 X 17 W 05

Codice componente
LA ICK 17 X 17 W 05
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio del motore della ventola
(V)
1 Preventivo 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Socket Type Altro Superficie Nero anodizzati Resistenza termica(K/W) 1.6
Modo di fissazione Adesivo termoconduttivo Presa Universale Adatto per tipo di processore Universale
Perdita di dissipazione(W) 35.8

Si trova sulla pagina di Dissipatori di calore attivi per processori, il codice articolo è il seguente: LA ICK 17 X 17 W 05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LA ICK 17 X 17 W 05.

Tipologia prodotto

Codice componente
LA ICK 17 X 17 W 12 V
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio del motore della ventola
(V)

-

1 Preventivo 12

Supporto tecnico