Wafer di ossido di alluminio (AOS 32)

Wafer di ossido di alluminio AOS 32

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: AOS 32

Marca: FISCHER ELEKTRONIK

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Per transistor: -

Spessore: 1 mm

Planarità: 0.01 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AOS 32

Codice componente
AOS 32
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Per transistor Spessore Planarità
1 Preventivo -1 mm0.01 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forza dielettrica 10 kV/mm Resistenza elettrica specifica >10¹⁴ Ω/cm Conduttività termica 25 W/m·K
Costante dielettrica 9 Coefficiente di dilatazione lineare Up to 8·10⁻⁶/K Resistenza termica 0.3 K/W [a 1 pollice²; = 6,45 cm²; = TO 3 (AOS 3 G)]

Supporto tecnico