Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Superficie | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Per transistor | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.81 € | 100 | 12 giorni | AL2O3 - ceramica | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 19.05 | 14.5 | 16.75 | 21 | TO 220 | capocorda a saldare stagnato/installazione orizzontale | |||
0.64 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 19.05 | 14.5 | 12.7 | 21 | TO 220 | senza capocorda a saldare | |||
0.89 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 25.4 | 14.5 | 13.51 | 21 | TO 220 | capocorda stagnato/installazione verticale | |||
0.86 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 28.58 | 14.5 | 13.51 | 21 | TO 220 | capocorda stagnato/installazione verticale | |||
2.91 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 38.1 | 14.5 | 16.75 | 16 | TO 220 | capocorda a saldare stagnato/installazione orizzontale | |||
1.17 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 38.1 | 14.5 | 12.7 | 16 | TO 220 | senza capocorda a saldare | |||
2.31 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 47.63 | 14.5 | 13.51 | 16 | TO 220 | capocorda stagnato/installazione verticale | |||
2.31 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 44.45 | 14.5 | 13.51 | 16 | TO 220 | capocorda stagnato/installazione verticale | |||
3.06 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 36.3 | 25.4 | 12.7 | 13 | TO 218 | capocorda stagnato/installazione verticale | |||
0.57 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 15.24 | 14.5 | 12.7 | 26 | TO 220 | senza capocorda a saldare | |||
1.16 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 24.77 | 14.5 | 13.51 | 26 | TO 220 | capocorda stagnato/installazione verticale | |||
1.16 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 21.59 | 14.5 | 13.51 | 26 | TO 220 | capocorda stagnato/installazione verticale | |||
1.74 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero, pin a saldare stagnati | 20 | 20 | 36 | 9.8 | TO 220 | capocorda stagnato/installazione verticale | |||
0.44 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero | 19.05 | 21.84 | 10.2 | 21.2 | TO 220 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
Superficie
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Resistenza termica(k/W)
Per transistor
Versione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali