Codice articolo del costruttore: FK 243 MI 247 H SIP
Marca: FISCHER ELEKTRONIK
Prezzo: 1.06 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Materiale: rame (Cu)
Superficie: superficie saldabile
Lunghezza: 27 mm
Larghezza: 20 mm
Altezza: 13 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FK 243 MI 247 H SIP
Codice componente
|
---|
FK 243 MI 247 H SIP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Superficie | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Per transistor | Versione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.06 € | 100 | 12 giorni | rame (Cu) | superficie saldabile | 27 | 20 | 13 | 19 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | con capocorda a saldare per installazione orizzontale |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dissipatori di calore attaccabili, il codice articolo è il seguente: FK 243 MI 247 H SIP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FK 243 MI 247 H SIP.
Configura
Proprietà di base
Materiale
Superficie
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Resistenza termica(k/W)
Per transistor
Versione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FK 224 MI 220 2 TO 220 |
FK 224 SA 220 1 TO 220 |
FK 224 SA 220 2 TO 220 |
FK 243 MI 247 O SIP |
FK 243 MI 247 V SIP |
FK 245 MI 247 H SIP |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale | Superficie | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Per transistor | Versione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.66 € | 100 | 12 giorni | alluminio | superficie saldabile | 29.4 | 25 | 8.3 | 18 | TO 220 | con capocorda a saldare per installazione verticale | |||
0.51 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero | 29.4 | 25 | 8.3 | 18 | TO 220 | con capocorda a saldare per installazione verticale | |||
0.51 € | 100 | 12 giorni | alluminio | anodizzato nero | 29.4 | 25 | 8.3 | 18 | TO 220 | con capocorda a saldare per installazione verticale | |||
1.13 € | 100 | 12 giorni | rame (Cu) | superficie saldabile | 27 | 20 | 13 | 18.4 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | senza capocorda a saldare | |||
1.04 € | 100 | 12 giorni | rame (Cu) | superficie saldabile | 32 | 20 | 13 | 18.4 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | con capocorda a saldare per installazione verticale | |||
1.17 € | 100 | 12 giorni | rame (Cu) | superficie saldabile | 27 | 20 | 9 | 20.5 | TO 220, TO 248, SIP-Multiwatt, TO 247, TO 218 | con capocorda a saldare per installazione orizzontale |