Dissipatori di calore estrusi per convertitore DC/DC (SK DC 2 1 76 SA)

Dissipatori di calore estrusi per convertitore DC/DC SK DC 2 1 76 SA

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SK DC 2 1 76 SA

Marca: FISCHER ELEKTRONIK

Prezzo: 7.19

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Lunghezza: 76 mm

Larghezza: 50.8 mm

Altezza: 8 mm

Resistenza termica: 5.25 - 1.1 k/W

Spessore piastra: 3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SK DC 2 1 76 SA

Codice componente
SK DC 2 1 76 SA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Resistenza termica
(k/W)
Spessore piastra
(mm)

7.19 €

2 12 giorni 7650.885.25 - 1.13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie anodizzato nero

Si trova sulla pagina di Dissipatori di calore estrusi per convertitore DC/DC, il codice articolo è il seguente: SK DC 2 1 76 SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK DC 2 1 76 SA.

Tipologia prodotto

Codice componente
SK DC 4 1 117 SA
SK DC 5 1 59 SA
SK DC 8 60 SA
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Resistenza termica
(k/W)
Spessore piastra
(mm)

26.89 €

1 12 giorni 11761103.6 - 0.82

10.36 €

2 12 giorni 5962.5204.3 - 1.83.5

7.69 €

2 12 giorni 604068.5 - 1.61.8

Supporto tecnico