Codice articolo del costruttore: SK 68 50 SA
Marca: FISCHER ELEKTRONIK
Prezzo: 2.71 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Superficie: anodizzato nero
Lunghezza: 50 mm
Larghezza: 46 mm
Altezza: 33 mm
Resistenza termica: 5.85 - 2.8 k/W
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SK 68 50 SA
Codice componente
|
---|
SK 68 50 SA |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Superficie | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Spessore piastra (mm) | Modo di fissazione | Per transistor | Versione | Metodo di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.71 € | 5 | 12 giorni | anodizzato nero | 50 | 46 | 33 | 5.85 - 2.8 | 4 | montaggio a vite transistor | - | - | - |
Loading...
Si trova sulla pagina di Dissipatori di calore estrusi per montaggio su PCB, il codice articolo è il seguente: SK 68 50 SA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SK 68 50 SA.
Configura
Proprietà di base
Per transistor
Versione
Metodo di montaggio
Superficie
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Resistenza termica(k/W)
Spessore piastra(mm)
Modo di fissazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SK 104 38,1 STC TO 220 |
SK 104 38,1 STIC TO 220 |
SK 104 38,1 STIS SOT 32 |
SK 68 75 SA |
SK 75 25 STS TO 220 |
SK 76 25 STS TO 220 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Superficie | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Spessore piastra (mm) | Modo di fissazione | Per transistor | Versione | Metodo di montaggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.36 € | 10 | 12 giorni | anodizzato nero | 38.1 | 34.9 | 12.7 | 11 | 1.5 | montaggio a clip transistor | - | - | con pin a saldare | |||
1.84 € | 7 | 12 giorni | anodizzato nero | 38.1 | 34.9 | 12.7 | 11 | 1.5 | montaggio a clip transistor | - | - | con pin a saldare e rondella isolante | |||
1.84 € | 7 | 12 giorni | anodizzato nero | 38.1 | 34.9 | 12.7 | 11 | 1.5 | montaggio a vite transistor | - | - | con pin a saldare e rondella isolante | |||
3.87 € | 4 | 12 giorni | anodizzato nero | 75 | 46 | 33 | 5.85 - 2.8 | 4 | montaggio a vite transistor | - | - | - | |||
1.19 € | 11 | 12 giorni | anodizzato nero | 25 | 32 | 14 | 12.5 | 3 | montaggio a vite transistor | - | con pin a saldare | - | |||
1.29 € | 10 | 12 giorni | anodizzato nero | 25 | 32 | 20 | 10 | 4 | montaggio a vite transistor | - | con pin a saldare | - |