Dissipatori di calore per BGA (ICK BGA 31 X 31)

Dissipatori di calore per BGA ICK BGA 31 X 31

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: ICK BGA 31 X 31

Marca: FISCHER ELEKTRONIK

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

Lunghezza: 31 mm

Larghezza: 31 mm

Altezza: 6 mm

Resistenza termica: 18.6 - 5.5 k/W

Spessore piastra: 1.8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ICK BGA 31 X 31

Codice componente
ICK BGA 31 X 31
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Resistenza termica
(k/W)
Spessore piastra
(mm)
Perdita di dissipazione
1 Preventivo 3131618.6 - 5.51.83.4 W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie anodizzato nero Modo di fissazione foglio termoconduttivo, adesivo termoconduttivo Presa universale

Supporto tecnico