Dissipatori di calore per PGA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ICK PGA 6 X 6 X 14
ICK PGA 8 X 8 X 12
ICK PGA 9 X 9
ICK PGA 11 X 11
ICK PGA 14 X 14 X 12
ICK PGA 17 X 17
Codice componenteRelativo a Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Resistenza termica
(k/W)
Spessore piastra
(mm)
Perdita di dissipazione
1 Preventivo 14141420 - 82.56.4 W
1 Preventivo 232312.314.8 - 42.58.1 W
1 Preventivo 24.224.212.314 - 3.33.53 W
1 Preventivo 24.7627.9515.2410.9 - 2.63.54.5 W
1 Preventivo 363612.39.8 - 2.13.55.3 W
1 Preventivo 43.143.116.518.6 - 2.346.9 W

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie anodizzato nero Modo di fissazione foglio termoconduttivo, adesivo termoconduttivo Presa universale

Supporto tecnico