Codice articolo del costruttore: ICK S 14 X 14 X 10
Marca: FISCHER ELEKTRONIK
Prezzo: 2.39 €
Tempi di consegna: 22 giorni
Lunghezza: 14 mm
Larghezza: 14 mm
Altezza: 10 mm
Resistenza termica: 8.8 - 4.2 k/W
Spessore piastra: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
ICK S 14 X 14 X 10
Codice componente
|
---|
ICK S 14 X 14 X 10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Spessore piastra (mm) | Perdita di dissipazione | Design | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 6 | 22 giorni | 14 | 14 | 10 | 8.8 - 4.2 | 2 | 5.1 W | rettangolo |
Loading...
Superficie | Al-natural | Modo di fissazione | foglio termoconduttivo, adesivo termoconduttivo | Presa | universale |
---|
Si trova sulla pagina di Dissipatori di calore con pin, il codice articolo è il seguente: ICK S 14 X 14 X 10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ICK S 14 X 14 X 10.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Resistenza termica(k/W)
Spessore piastra(mm)
Perdita di dissipazione
Design
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
ICK S 10 X 10 X 12,5 |
ICK S 10 X 10 X 6,5 |
ICK S 14 X 14 X 6,5 |
ICK S 17 X 17 X 20 |
ICK S 18 X 18 X 10 |
ICK S 18 X 18 X 6,5 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Resistenza termica (k/W) | Spessore piastra (mm) | Perdita di dissipazione | Design |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 6 | 22 giorni | 10 | 10 | 12.5 | 22.5 - 15.5 | 2 | 2.8 W | rettangolo | |||
2.26 € | 6 | 22 giorni | 10 | 10 | 6.5 | 25 - 18 | 2 | 2.5 W | rettangolo | |||
2.36 € | 6 | 22 giorni | 14 | 14 | 6.5 | 9 - 4.5 | 2 | 5 W | rettangolo | |||
2.63 € | 5 | 22 giorni | 17.3 | 17.3 | 20 | 7.89 - 2.5 | 3.5 | 6.3 W | rettangolo | |||
2.64 € | 5 | 22 giorni | 18 | 18 | 10 | 6.8 - 3 | 2 | 8 W | rettangolo | |||
2.60 € | 5 | 22 giorni | 18 | 18 | 6.5 | 7 - 3.5 | 2 | 7.7 W | rettangolo |