Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BLP 1 9
Gamma di temperature | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega CuZn |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale | 2 A | Tensione nominale | 150 V DC | Materiale del corpo isolante | PA 4.6. GF |
Tensione di prova | 1000 V | Resistenza di isolamento specifica | >10⁷ Ω·m | Resistenza al volume | ≤10 MΩ |
Griglia(mm) | 2.54 | Tipo collegamento | inserimento | Saldabile a rifusione | sì |
Versione | Connettore femmina | Capacità tra due contatti adiacenti(pF) | ≤ 0.3 | Forza di inserimento/trafilatura | 1.3N/0.3N |
Tipo molla interna | 6 dita |
Si trova sulla pagina di Intestazioni femminili di alta precisione, il codice articolo è il seguente: BLP 1 9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BLP 1 9.
Configura
Proprietà di base
N. di contatti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
BLP 1 4 |
BLP 2 18 |
BLP 2 26 |
BLP 2 46 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N. di contatti |
---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 10 | 12 giorni | 4 | |||
6.40 € | 10 | 12 giorni | 18 | |||
9.24 € | 10 | 12 giorni | 26 | |||
16.34 € | 10 | 12 giorni | 46 |