Intestazioni maschio a basso profilo (SL LP 1 082 5 Z)

Intestazioni maschio a basso profilo SL LP 1 082 5 Z

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SL LP 1 082 5 Z

Marca: FISCHER ELEKTRONIK

Prezzo: 0.21

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

N. di contatti: 5

Superficie di contatto: Piastra stagnata


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SL LP 1 082 5 Z

Codice componente
SL LP 1 082 5 Z
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. di contatti Superficie di contatto

0.21 €

10 12 giorni 5Piastra stagnata

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) Classe di infiammabilità UL 94 V-0 Materiale del contatto Lega CuSn
Corrente nominale 3 A Tensione nominale 250 V AC Materiale del corpo isolante PA 4.6. GF
Tensione di prova 2000 V Resistenza di isolamento specifica >10⁷ Ω·m Resistenza al volume ≤5 mΩ
Griglia(mm) 2.54 Tipo collegamento THT (saldatura) Saldabile a rifusione
Versione Profilo basso

Si trova sulla pagina di Intestazioni maschio a basso profilo, il codice articolo è il seguente: SL LP 1 082 5 Z.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL LP 1 082 5 Z.

Tipologia prodotto

Codice componente
SL LP 1 082 3 Z
SL LP 1 082 36 G
SL LP 1 082 4 Z
SL LP 1 097 16 Z
SL LP 1 097 2 G
SL LP 1 097 3 G
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
N. di contatti Superficie di contatto

0.14 €

10 12 giorni 3Piastra stagnata

2.36 €

10 12 giorni 36con placcatura in oro

0.19 €

10 12 giorni 4Piastra stagnata

0.64 €

10 12 giorni 16Piastra stagnata

0.16 €

10 12 giorni 2con placcatura in oro

0.23 €

10 12 giorni 3con placcatura in oro

Supporto tecnico