Connettore femmina (SL 1 025 7 G)

Connettore femmina SL 1 025 7 G

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: SL 1 025 7 G

Marca: FISCHER ELEKTRONIK

Prezzo: 0.47

Tempi di consegna: 12 giorni


Dati Tecnici:

Materiale del contatto: Lega CuSn

Corrente nominale: 3 A

Tensione nominale: 250 V AC

Tensione di prova: 2000 V

N. di contatti: 7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SL 1 025 7 G

Codice componente
SL 1 025 7 G
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale del contatto Corrente nominale Tensione nominale Tensione di prova N. di contatti Resistenza al volume Griglia
(mm)
Tipo collegamento Versione Superficie di contatto Capacità tra due contatti adiacenti
(pF)

0.47 €

10 12 giorni Lega CuSn3 A250 V AC2000 V7≤5 mΩ2.54THT (saldatura)standardcon placcatura in oro-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) Classe di infiammabilità UL 94 V-0 Materiale del corpo isolante PA 4.6. GF
Resistenza di isolamento specifica >10⁷ Ω·m Saldabile a rifusione

Si trova sulla pagina di Connettore femmina, il codice articolo è il seguente: SL 1 025 7 G.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL 1 025 7 G.

Tipologia prodotto

Codice componente
MK 04 10 G
MK 04 2 Z
MK 05 1 G
SL 1 025 7 Z
SL 1 025 8 G
SL 1 053 2 G
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Materiale del contatto Corrente nominale Tensione nominale Tensione di prova N. di contatti Resistenza al volume Griglia
(mm)
Tipo collegamento Versione Superficie di contatto Capacità tra due contatti adiacenti
(pF)

2.67 €

10 12 giorni Lega CuZn1.5 A60 V DC1000 V10≤10 MΩ2.54THT (saldatura)con saldatorecon placcatura in oro≤0.4

0.33 €

10 12 giorni Lega CuZn1.5 A60 V DC1000 V2≤10 MΩ2.54THT (saldatura)con saldatorePiastra stagnata≤0.4

0.23 €

10 12 giorni Lega CuZn1.5 A60 V DC1000 V1≤10 MΩ2.54THT (saldatura)pin a saldare e spina, ⌀0,5 mmcon placcatura in oro≤0.4

0.23 €

10 12 giorni Lega CuSn3 A250 V AC2000 V7≤5 mΩ2.54THT (saldatura)standardPiastra stagnata-

0.53 €

10 12 giorni Lega CuSn3 A250 V AC2000 V8≤5 mΩ2.54THT (saldatura)standardcon placcatura in oro-

0.16 €

10 12 giorni Lega CuSn3 A250 V AC2000 V2≤5 mΩ2.54THT (saldatura)standardcon placcatura in oro-

Supporto tecnico