Codice articolo del costruttore: MK 24 SMD 3
Marca: FISCHER ELEKTRONIK
Prezzo: 0.56 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Corrente nominale: 3 A
Tensione nominale: 150 V DC
Tensione di prova: 1500 V
N. di contatti: 3
Resistenza di isolamento specifica: >10⁷ Ω·m
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MK 24 SMD 3
Codice componente
|
---|
MK 24 SMD 3 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente nominale | Tensione nominale | Tensione di prova | N. di contatti | Resistenza di isolamento specifica | Tipo collegamento | Versione | Superficie di contatto | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) | Forza di inserimento/trafilatura | Tipo molla interna | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.56 € | 10 | 12 giorni | 3 A | 150 V DC | 1500 V | 3 | >10⁷ Ω·m | SMD | Connettore femmina | - | ≤0.3 | 1.3N/0.3N | 6 dita |
Loading...
Gamma di temperature | Da -40°C a +200°C (260°C/10 s) | Classe di infiammabilità | UL 94 V-0 | Materiale del contatto | Lega CuZn |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del corpo isolante | PA 4.6. GF | Resistenza al volume | ≤10 MΩ | Griglia(mm) | 2.54 |
Saldabile a rifusione | sì |
Si trova sulla pagina di Intestazioni femminili di precisione, il codice articolo è il seguente: MK 24 SMD 3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MK 24 SMD 3.
Configura
Proprietà di base
Superficie di contatto
Corrente nominale
Tensione nominale
Tensione di prova
N. di contatti
Resistenza di isolamento specifica
Tipo collegamento
Versione
Capacità tra due contatti adiacenti(pF)
Forza di inserimento/trafilatura
Tipo molla interna
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MK 01 2 G |
MK 01 2 Z |
MK 01 20 Z |
MK 25 SMD 4 |
MK LP 18 10 Z |
MK LP 18 12 G |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Corrente nominale | Tensione nominale | Tensione di prova | N. di contatti | Resistenza di isolamento specifica | Tipo collegamento | Versione | Superficie di contatto | Capacità tra due contatti adiacenti (pF) | Forza di inserimento/trafilatura | Tipo molla interna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27 € | 10 | 12 giorni | 1.5 A | 60 V DC | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | THT (saldatura) | per multistrato | con placcatura in oro | ≤0.4 | 1.8 N/1.4 N | 4 dita | |||
0.17 € | 10 | 12 giorni | 1.5 A | 60 V DC | 1000 V | 2 | >10⁷ Ω·m | THT (saldatura) | per multistrato | Piastra stagnata | ≤0.4 | 1.8 N/1.4 N | 4 dita | |||
1.44 € | 10 | 12 giorni | 1.5 A | 60 V DC | 1000 V | 20 | >10⁷ Ω·m | THT (saldatura) | per multistrato | Piastra stagnata | ≤0.4 | 1.8 N/1.4 N | 4 dita | |||
0.36 € | 10 | 12 giorni | 1.5 A | 60 V DC | 1000 V | 4 | >10⁷ Ω·m | SMD | Connettore femmina | - | ≤0.4 | 1.8 N/1.4 N | 4 dita | |||
0.93 € | 10 | 12 giorni | 1.5 A | 60 V DC | 1000 V | 10 | >10⁷ Ω·m | THT (saldatura) | Profilo basso | Piastra stagnata | ≤0.4 | 1.8 N/1.4 N | 4 dita | |||
1.90 € | 10 | 12 giorni | 1.5 A | 60 V DC | 1000 V | 12 | >10⁷ Ω·m | THT (saldatura) | Profilo basso | con placcatura in oro | ≤0.4 | 1.8 N/1.4 N | 4 dita |