Unità di raffreddamento montata a tetto blu E+

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3185730

Codice componente
3185730
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2,678.57 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Modello Aria/aria Tipo di tensione AC Altezza(mm) 308
Larghezza(mm) 700 Profondità(mm) 560 Funzione master/slave vero
Con controllo della temperatura vero Tensione di esercizio a AC 50 Hz(V) 110|240 Tensione di esercizio a AC 60 Hz(V) 110|240
Temperatura ambiente durante il funzionamento(°C) 20-55 Con funzione di riscaldamento falso

Si trova sulla pagina di Unità di raffreddamento montata a tetto blu E+, il codice articolo è il seguente: 3185730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3185730.

Supporto tecnico