Morsettiera KX (1500000)

Morsettiera KX 1500000
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1500000

Marca: RITTAL

Prezzo: 37.00

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Grado di protezione (IP): IP66

Grado di protezione (NEMA): NEMA 4

Protezione superficie: Adescato

Larghezza: 150 mm

Profondità: 120 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1500000

Codice componente
1500000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grado di protezione (IP) Grado di protezione (NEMA) Protezione superficie Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Materiale

37.00 €

1 Disponibile 7 giorni IP66NEMA 4Adescato150120Acciaio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Other Possibilità di estensione falso Protezione antipolvere Nessuno
Senza alogeni falso Sigillabile falso Armadio spessore piastra(mm) 1.25
Temperatura di lavoro(°C) Con copertura trasparente falso Protezione antiesplosione Nessuno
Con copertura falso Versione a prova di esplosione falso Sezione trasversale max. conduttore(mm²)
Integrità del circuito Nessuno

Si trova sulla pagina di Morsettiera KX, il codice articolo è il seguente: 1500000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1500000.

Tipologia prodotto

Codice componente
1501000
1502000
1503000
1504000
1505000
1506000
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Grado di protezione (IP) Grado di protezione (NEMA) Protezione superficie Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Materiale

43.43 €

1 Disponibile 7 giorni IP66NEMA 4Adescato300120Acciaio

42.22 €

1 Disponibile 7 giorni IP66NEMA 4Adescato200120Acciaio

47.75 €

1 Disponibile 7 giorni IP66NEMA 4Adescato300120Acciaio

53.27 €

1 Disponibile 7 giorni IP66NEMA 4Adescato400120Acciaio

59.38 €

1 Disponibile 7 giorni IP66NEMA 4Adescato500120Acciaio

65.49 €

1 Disponibile 7 giorni IP66NEMA 4Adescato600120Acciaio

Supporto tecnico