Codice articolo del costruttore: 1469000
Marca: RITTAL
Prezzo: 617.71 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Larghezza: 600 mm
Altezza: 800 mm
Profondità: 300 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1469000
Codice componente
|
---|
1469000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.71 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 600 | 800 | 300 |
Loading...
Colore | Grey | Grado di protezione (IP) | IP56 | Tetto spiovente | falso |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione (NEMA) | NEMA 12 | Con anta posteriore | falso | Finitura superficie | Rivestimento a polvere |
Con anta ventilata | falso | Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro |
Incassato a muro | falso | Idoneità per montaggio metrico | falso | Agganciabile | falso |
Versione EMC | falso | Fissaggio montante | falso | Materiale | Plastica |
Si trova sulla pagina di Ripari in plastica AX, il codice articolo è il seguente: 1469000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1469000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1449000 |
1454000 |
1467000 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 400 | 600 | 200 | ||
508.79 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 500 | 500 | 300 | ||
446.13 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 600 | 600 | 200 |