Codice articolo del costruttore: 5821600
Marca: RITTAL
Prezzo: 740.07 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Colore: Other
Grado di protezione (IP): IP55
Grado di protezione (NEMA): NEMA 12
Finitura superficie: Rivestimento a polvere
Larghezza: 600 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5821600
Codice componente
|
---|
5821600 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Grado di protezione (IP) | Grado di protezione (NEMA) | Finitura superficie | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 600 | 2000 | 300 |
Loading...
Tetto spiovente | falso | Con anta posteriore | falso | Con anta ventilata | falso |
---|---|---|---|---|---|
Con anta vetrata | falso | Qualità materiale | Altro | Incassato a muro | falso |
Idoneità per montaggio metrico | falso | Agganciabile | falso | Versione EMC | falso |
Fissaggio montante | falso | Materiale | Acciaio |
Si trova sulla pagina di Sistema di recinzione autonomo, il codice articolo è il seguente: 5821600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5821600.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Colore
Grado di protezione (IP)
Grado di protezione (NEMA)
Finitura superficie
Larghezza(mm)
Altezza(mm)
Profondità(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5820600 |
5822600 |
5823600 |
5824600 |
5825600 |
5830600 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Grado di protezione (IP) | Grado di protezione (NEMA) | Finitura superficie | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Profondità (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
699.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 600 | 1800 | 300 | ||
756.89 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 800 | 1800 | 300 | ||
794.45 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 800 | 2000 | 300 | ||
998.11 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 1800 | 300 | ||
1,138.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 1200 | 2000 | 300 | ||
740.07 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Other | IP55 | NEMA 12 | Rivestimento a polvere | 600 | 1800 | 400 |