Fascette serracavi in acciaio LS (61813087)

Fascette serracavi in acciaio LS 61813087

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Fascette serracavi in acciaio LS 61813087
  • Fascette serracavi in acciaio LS 61813087
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 61813087

Marca: LAPP

Prezzo: 1.11

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Overall Length: 150 mm

Width: 4.6 mm

Diametro fascio max.: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

61813087

Codice componente
61813087
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Diametro fascio max.
(mm)

1.11 €

100 Disponibile 5 giorni 1504.640

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Altro Color Altro Chiusura a nastro Chiusura a sfera
Senza alogeni falso Qualità materiale Acciaio inossidabile 316 (V4A) Modello Senza dentatura
Dispositivo di fissaggio risolvibile falso Striscia di testo Nessuno Approvazione UL vero
Stabile ai raggi UV conf. ASTM D6779 falso Trasparente falso Protezione superficie Rivestito in plastica
Approvazione VG falso Classe d'infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 Altro Approvazione MIL falso
Riflettente (fluorescente) falso Tipo di serraggio Nessuno

Si trova sulla pagina di Fascette serracavi in acciaio LS, il codice articolo è il seguente: 61813087.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 61813087.

Tipologia prodotto

Codice componente
61813090
61813091
61813092
61813097
61813098
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Diametro fascio max.
(mm)

1.66 €

100 Disponibile 5 giorni 5204.6152

2.47 €

100 Disponibile 5 giorni 6804.6203

2.45 €

100 Disponibile 5 giorni 8404.6254

2.50 €

100 Disponibile 5 giorni 6807.9203

2.85 €

100 Disponibile 5 giorni 8407.9254

Supporto tecnico