Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Materiale della superficie di contatto | Argento | Tipo di collegamento elettrico | Collegamento a crimpare | Numero min di cicli di inserimento | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente(°C) | -20|125 | Diametro contatto a innesto(mm) | 20 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²) | 240|240 |
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²) | 240|240 | Lunghezza striscia(mm) | 40 | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²) | 240|240 |
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²) | 240|240 | Tipo di contatto | Tornito (tornio) |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali