EPIC® MH BCEM AG

EPIC® MH BCEM AG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
44423246
44423247
44423248
44423249
44423255
44423256
44423258
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo
(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale
(mm²)
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico
(mm²)

15.85 €

10 Disponibile 5 giorni 10101010

15.85 €

10 Disponibile 5 giorni 16161616

15.85 €

10 Disponibile 5 giorni 25252525

15.67 €

10 Disponibile 5 giorni 35353535

2.78 €

100 Disponibile 5 giorni 1.51.51.51.5

2.78 €

100 Disponibile 5 giorni 2.52.52.52.5

2.78 €

100 Disponibile 5 giorni 6666

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di contatto Bus Materiale contatto Ottone Materiale della superficie di contatto Argento
Tipo di collegamento elettrico Collegamento a crimpare Numero min di cicli di inserimento 500

Supporto tecnico