Cavo di collegamento (EVF557)

Cavo di collegamento EVF557

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EVF557

Marca: IFM

Prezzo: 36.49

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Protezione: IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Spina M12/spina RJ45: IP 20)

Temperatura ambiente (in movimento): 0-80 °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EVF557

Codice componente
EVF557
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione Temperatura ambiente (in movimento)
(°C)

36.49 €

1 4 giorni IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Spina M12/spina RJ45: IP 20)0-80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dado materiale acciaio inossidabile (1.4404/316 L)/acciaio inossidabile (1.4404/316 L) di lavoro Alloggiamento: PP privo di alogeni Design Cavo Ethernet, codifica D
Classe di protezione III Applicazione Ethernet industriale; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; aree igieniche e umide nell'industria alimentare Tensione di esercizio(V) 30 AC / 60 DC
Temperatura ambiente(°C) -25-100 Carico corrente max totale(A) 1.5 Coppia di serraggio(Nm) Controdado: 0,6-1,2
Materiale del corpo stampato PC / PC Caratteristica speciale Privo di silicone; Privo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento

Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento, il codice articolo è il seguente: EVF557.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVF557.

Tipologia prodotto

Codice componente
EVF555
EVF556
EVF558
EVF559
EVF560
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Protezione Temperatura ambiente (in movimento)
(°C)

27.73 €

1 4 giorni --

30.68 €

1 4 giorni IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Spina M12/spina RJ45: IP 20)0-80

53.43 €

1 4 giorni IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Spina M12/spina RJ45: IP 20)0-80

81.74 €

1 4 giorni IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Spina M12/spina RJ45: IP 20)0-80

138.60 €

1 4 giorni IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Spina M12/spina RJ45: IP 20)0-80

Supporto tecnico