Codice articolo del costruttore: E12526
Marca: IFM
Prezzo: 4.59 €
Tempi di consegna: 3 giorni
di lavoro: PA 6 nero; vite: acciaio inossidabile
Design: Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337
Installazione: altezza di compensazione 10 mm
Dimensioni: - mm
Accessori (inclusi): vite a testa semicircolare: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E12526
Codice componente
|
---|
E12526 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | di lavoro | Design | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.59 € | 1 | 3 giorni | PA 6 nero; vite: acciaio inossidabile | Per interfacce meccaniche con attuatori pneumatici o valvole manuali VDI/VDE 3845, ISO 5211/DIN 3337 | altezza di compensazione 10 mm | - | vite a testa semicircolare: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Ammortizzatore bersaglio del distanziatore, il codice articolo è il seguente: E12526.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E12526.
Configura
Proprietà di base
Dimensioni(mm)
di lavoro
Design
Installazione
Accessori (inclusi)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E12084 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | di lavoro | Design | Installazione | Dimensioni (mm) | Accessori (inclusi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.77 € | 1 | 4 giorni | PA | - | - | 10 x 27 x 17 | - |