Codice articolo del costruttore: E12555
Marca: IFM
Prezzo: 34.35 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dado materiale: -
di lavoro: -
Tensione di esercizio: 12-24 DC V
Temperatura ambiente: -40-85 °C
Materiale del corpo stampato: PA
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E12555
Codice componente
|
---|
E12555 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dado materiale | di lavoro | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Materiale del corpo stampato | Caratteristica speciale | Temperatura ambiente (in movimento) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.35 € | 1 | 4 giorni | - | - | 12-24 DC | -40-85 | PA | Privo di silicone; privo di alogeno | -30-70 |
Loading...
Protezione | IP 67; (connettore di accoppiamento inserito) | Classe di protezione | III | Carico corrente max. totale(A) | 4 |
---|
Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento, il codice articolo è il seguente: E12555.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E12555.
Configura
Proprietà di base
Dado materiale
di lavoro
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Materiale del corpo stampato
Caratteristica speciale
Temperatura ambiente (in movimento)(°C)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E12556 |
E12557 |
E12558 |
E12559 |
E12560 |
E12679 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dado materiale | di lavoro | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Materiale del corpo stampato | Caratteristica speciale | Temperatura ambiente (in movimento) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.55 € | 1 | 4 giorni | - | - | 12-24 DC | -40-85 | PA | Privo di silicone; privo di alogeno | -30-70 | ||
50.23 € | 1 | 4 giorni | - | - | 12-24 DC | -40-85 | PA | Privo di silicone; privo di alogeno | -30-70 | ||
27.37 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | PA; presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM | 8-32 DC | -40-80 | - | Privo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento | -20-80 | ||
29.26 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | PA; presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM | 8-32 DC | -40-80 | - | Privo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento | -20-80 | ||
34.83 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | PA; presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM | 8-32 DC | -40-80 | - | Privo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento | -20-80 | ||
26.77 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | PA; presa: TPU arancione; Guarnizione: FKM | 8-32 DC | -40-80 | - | Privo di silicone; Privo di alogeni; Idoneità della catena di accoppiamento | -20-80 |