Connettore del cavo di collegamento (EC0711)

Connettore del cavo di collegamento EC0711
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EC0711

Marca: IFM

Prezzo: 185.54

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Protezione: IP 67

di lavoro: -

Classe di protezione: -

Tensione di esercizio: 36 DC V

Temperatura ambiente: - °C


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EC0711

Codice componente
EC0711
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Protezione di lavoro Classe di protezione Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max. totale
(A)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)

185.54 €

1 Disponibile 4 giorni IP 67--36 DC----89.5 x 33.4 x 47.3

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Connettore del cavo di collegamento, il codice articolo è il seguente: EC0711.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EC0711.

Tipologia prodotto

Codice componente
E12736
EC0710
EC0720
EC0721
EC1520
EC1521
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Protezione di lavoro Classe di protezione Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max. totale
(A)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)

67.54 €

1 Disponibile 4 giorni IP 20; (senza resistore)Alloggiamento: PBT-GF20III8-32 DC-40-804PBTCavo schermato89.5 x 33.4 x 47.3

161.23 €

1 Disponibile 4 giorni IP 67--36 DC----89.5 x 33.4 x 47.3

170.15 €

1 Disponibile 4 giorni IP 67--36 DC----89.5 x 33.4 x 47.3

192.62 €

1 Disponibile 4 giorni IP 67--36 DC----89.5 x 33.4 x 47.3

12.00 €

1 Disponibile 4 giorni ---30 AC / 36 DC-----

17.23 €

1 Disponibile 4 giorni ---30 AC / 36 DC-----

Supporto tecnico