Cavo di collegamento【1-2 Pezzi per confezione】 (E11230)

Cavo di collegamento E11230
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E11230

Marca: IFM

Prezzo: 60.42

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento elettrico - spina C: -

Dado materiale: Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel

Protezione: IP 68

Progettazione elettrica: -

Connettore: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E11230

Codice componente
E11230
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento elettrico - spina C Dado materiale Protezione Progettazione elettrica Connettore di lavoro Design Umidità di stoccaggio
(%)
Classe di protezione Applicazione Tipo di connettore Collegamento elettrico - spina Collegamento elettrico - presa Temperatura di stoccaggio
(°C)
Attacco Idoneità alla catena di accoppiamento Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Tipo Collegamento elettrico - presa C3 Temperatura ambiente
(°C)
Protezione da sovratensione Collegamento elettrico - spina RJ45 Carico corrente max. totale
(A)
Collegamento elettrico - presa B Nota Numero di porte scatola sdoppiatore Coppia di serraggio
(Nm)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Collegamento elettrico - A Compatibilità con la vernice Resistenza agli oli Resistente ai raggi UV Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione DC
(mA)
Temperatura ambiente (in movimento)
(°C)
Collegamento elettrico - spina B Collegamento elettrico - B Collegamento elettrico - collegamento B Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione Con indicatore Accessori (inclusi)

60.42 €

1 4 giorni -Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 68--PUR------Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Coppia di serraggio: 0,7-0,9 Nm---< 30 AC / < 36 DC----25-80-------PUR / PURPrivo di alogeno-------------

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento, il codice articolo è il seguente: E11230.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E11230.

Tipologia prodotto

Codice componente
E11228
E11274
E11591
E11592
E11593
E11594
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento elettrico - spina C Dado materiale Protezione Progettazione elettrica Connettore di lavoro Design Umidità di stoccaggio
(%)
Classe di protezione Applicazione Tipo di connettore Collegamento elettrico - spina Collegamento elettrico - presa Temperatura di stoccaggio
(°C)
Attacco Idoneità alla catena di accoppiamento Tensione di esercizio
(V)
Collegamento elettrico Tipo Collegamento elettrico - presa C3 Temperatura ambiente
(°C)
Protezione da sovratensione Collegamento elettrico - spina RJ45 Carico corrente max. totale
(A)
Collegamento elettrico - presa B Nota Numero di porte scatola sdoppiatore Coppia di serraggio
(Nm)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Collegamento elettrico - A Compatibilità con la vernice Resistenza agli oli Resistente ai raggi UV Corrente permanente nominale dell'uscita di commutazione DC
(mA)
Temperatura ambiente (in movimento)
(°C)
Collegamento elettrico - spina B Collegamento elettrico - B Collegamento elettrico - collegamento B Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione Con indicatore Accessori (inclusi)

50.35 €

1 4 giorni Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: PUR; Chiusura: ottone, placcato nichelOttone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichelIP 68--PUR----------< 30 AC / < 36 DC----25-80-------PUR / PUR / PURPrivo di alogeno-------------

43.96 €

1 4 giorni --IP 67; (cavo di collegamento con presa: IP 67/IP 69K)---Per la comunicazione con l'unità di programmazione PP2000---------9.6-30 DC----40-85-------PA/Hytrel G-4774Privo di alogeno-------------

42.06 €

1 4 giorni -zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichelIP 68--PUR---Bus CAN--Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: zinco pressofuso, placcato nichel; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,5 Nm-40-80--< 30 AC / < 36 DC----20-80--4----PUR / PURPrivo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento---------14.5 x 14.5 x 48.5---

51.89 €

1 4 giorni -zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichelIP 68--PUR---Bus CAN--Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: zinco pressofuso, placcato nichel; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,5 Nm-40-80--< 30 AC / < 36 DC----25-80--4----PUR / PURPrivo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento---------14.5 x 14.5 x 48.5---

65.86 €

1 4 giorni -zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichelIP 68--PUR---Bus CAN--Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: zinco pressofuso, placcato nichel; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,5 Nm-40-80--< 30 AC / < 36 DC----25-80--4----PUR / PURPrivo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento---------14.5 x 14.5 x 48.5---

107.93 €

1 4 giorni -zinco pressofuso, placcato nichel/zinco pressofuso, placcato nichelIP 68--PUR---Bus CAN--Connettore: 1 x M12, dritto; Corpo stampato: PUR; Bloccaggio: zinco pressofuso, placcato nichel; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,5 Nm-40-80--< 30 AC / < 36 DC----25-80--4----PUR / PURPrivo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento---------14.5 x 14.5 x 48.5---

Supporto tecnico