Codice articolo del costruttore: E11599
Marca: IFM
Prezzo: 88.62 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Dado materiale: Ottone, placcato in nichel
Protezione: IP 68
di lavoro: PUR
Design: -
Umidità di stoccaggio: - %
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E11599
Codice componente
|
---|
E11599 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dado materiale | Protezione | di lavoro | Design | Umidità di stoccaggio (%) | Classe di protezione | Applicazione | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Carico corrente max. totale (A) | Materiale del corpo stampato | Caratteristica speciale | Temperatura ambiente (in movimento) (°C) | Dimensioni (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.62 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | PUR | Privo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
Loading...
Si trova sulla pagina di Spina per cavo di collegamento, il codice articolo è il seguente: E11599.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E11599.
Configura
Proprietà di base
Design
Umidità di stoccaggio(%)
Classe di protezione
Temperatura ambiente (in movimento)(°C)
Dado materiale
Protezione
di lavoro
Applicazione
Temperatura di stoccaggio(°C)
Tensione di esercizio(V)
Temperatura ambiente(°C)
Carico corrente max. totale(A)
Materiale del corpo stampato
Caratteristica speciale
Dimensioni(mm)
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
E11598 |
E12215 |
E12284 |
E12285 |
E12318 |
E12319 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Dado materiale | Protezione | di lavoro | Design | Umidità di stoccaggio (%) | Classe di protezione | Applicazione | Temperatura di stoccaggio (°C) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura ambiente (°C) | Carico corrente max. totale (A) | Materiale del corpo stampato | Caratteristica speciale | Temperatura ambiente (in movimento) (°C) | Dimensioni (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.90 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -20-80 | 4 | PUR | Privo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
74.40 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | IP 68 | Alloggiamento: TPU nero | - | - | II | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -25-90 | 4 | - | Privo di silicone; privo di alogeno; contatti dorati; cavo schermato | - | 38 x 15 x 31 | ||
60.77 € | 1 | 12 giorni | Ottone, placcato in nichel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | PUR | Privo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
118.47 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | IP 68 | PUR | - | - | - | Bus CAN | -40-80 | < 30 AC / < 36 DC | -25-85 | 4 | PUR | Privo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento | - | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
37.90 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | IP 67 | PUR | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-70 | 4; (-40°C) | PUR | Privo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento | -20-50 | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||
96.08 € | 1 | 4 giorni | Ottone, placcato in nichel | IP 67 | PUR | - | - | - | - | - | < 30 AC / < 36 DC | -40-70 | 4; (-40°C) | PUR | Privo di alogeno; Contatti dorati; Cavo schermato; Idoneità della catena di accoppiamento | -20-50 | 14.5 x 14.5 x 48.5 |