Presa del cavo di collegamento (E10189)

Presa del cavo di collegamento E10189
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: E10189

Marca: IFM

Prezzo: 13.98

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Dado materiale: Ottone, placcato in nichel

Protezione: IP 67

Progettazione elettrica: -

di lavoro: TPU

Design: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E10189

Codice componente
E10189
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione Progettazione elettrica di lavoro Design Umidità di stoccaggio
(%)
Classe di protezione Applicazione Tipo di connettore Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max. totale
(A)
Capacità interna max.
(nF)
Induttanza interna max.
(µH)
Lunghezza cavo
(m)
Coppia di serraggio
(Nm)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Compatibilità con la vernice Temperatura ambiente (in movimento)
(°C)
Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione Con indicatore Accessori (inclusi)

13.98 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelIP 67-TPU------< 250 AC/DC-25-854; (40°C)----TPUIdoneità alla catena di accoppiamento--14.5 x 14.5 x 42.5---

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Presa del cavo di collegamento, il codice articolo è il seguente: E10189.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto E10189.

Tipologia prodotto

Codice componente
E10190
E10191
E10200
E10210
E10217
E10261
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione Progettazione elettrica di lavoro Design Umidità di stoccaggio
(%)
Classe di protezione Applicazione Tipo di connettore Temperatura di stoccaggio
(°C)
Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max. totale
(A)
Capacità interna max.
(nF)
Induttanza interna max.
(µH)
Lunghezza cavo
(m)
Coppia di serraggio
(Nm)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Compatibilità con la vernice Temperatura ambiente (in movimento)
(°C)
Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione Con indicatore Accessori (inclusi)

13.98 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelIP 67-TPU nero------< 250 AC/DC-25-854; (40°C)----TPUIdoneità alla catena di accoppiamento--26 x 14.5 x 38.5---

18.60 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelIP 67-TPU------< 250 AC/DC-25-854; (40°C)----TPUIdoneità alla catena di accoppiamento--14.5 x 14.5 x 42.5---

18.60 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelIP 67-TPU nero------< 250 AC/DC-25-854; (40°C)----TPUIdoneità alla catena di accoppiamento--26 x 14.5 x 38.5---

25.48 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelIP 67-TPU nero------< 250 AC / < 300 DC-25-90-----TPUPrivo di alogeno; idoneità della catena di accoppiamento--26 x 14.5 x 38.5---

13.98 €

1 4 giorni -IP 65-PUR------< 60 AC/DC-25-85-----PUR---13.3 x 8.5 x 20.5---

28.91 €

1 4 giorni Ottone, placcato in nichelIP 67-TPU nero------< 250 AC/DC-25-854; (40°C)----TPUIdoneità alla catena di accoppiamento--26 x 14.5 x 38.5---

Supporto tecnico