Cavo di collegamento PNP (EVC097)

Cavo di collegamento PNP EVC097

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EVC097

Marca: IFM

Prezzo: 36.85

Tempi di consegna: 2 giorni


Dati Tecnici:

Dado materiale: Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel

Protezione: -

di lavoro: -

Classe di protezione: II

Applicazione: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EVC097

Codice componente
EVC097
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione di lavoro Classe di protezione Applicazione Collegamento elettrico - presa Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max. totale
(A)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione Con indicatore

36.85 €

1 2 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel--II-Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: TPU, nero trasparente; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm10-36 DC-25-904TPU / TPUPrivo di silicone; Privo di alogeno; Contatti dorati; Idoneità della catena di accoppiamento15.5 x 15.5 x 49.5FKMStato di commutazione: 2 LED, gialli
funzionamento: 1 LED, verde

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Progettazione elettrica PNP

Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento PNP, il codice articolo è il seguente: EVC097.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EVC097.

Tipologia prodotto

Codice componente
EVC021
EVC022
EVC023
EVC098
EVC099
EVC104
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dado materiale Protezione di lavoro Classe di protezione Applicazione Collegamento elettrico - presa Tensione di esercizio
(V)
Temperatura ambiente
(°C)
Carico corrente max. totale
(A)
Materiale del corpo stampato Caratteristica speciale Dimensioni
(mm)
Materiale guarnizione Con indicatore

30.45 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel--II-Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: TPU, nero trasparente; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm10-36 DC-25-904TPU / TPUPrivo di silicone; Privo di alogeno; Contatti dorati; Idoneità della catena di accoppiamento15.5 x 15.5 x 49.5FKMStato di commutazione: 2 LED, gialli
funzionamento: 1 LED, verde

31.03 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel--II-Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: TPU, nero trasparente; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm10-36 DC-25-904TPU / TPUPrivo di silicone; Privo di alogeno; Contatti dorati; Idoneità della catena di accoppiamento15.5 x 15.5 x 49.5FKMStato di commutazione: 2 LED, gialli
funzionamento: 1 LED, verde

33.40 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel--II-Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: TPU, nero trasparente; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm10-36 DC-25-904TPU / TPUPrivo di silicone; Privo di alogeno; Contatti dorati; Idoneità della catena di accoppiamento15.5 x 15.5 x 49.5FKMStato di commutazione: 2 LED, gialli
funzionamento: 1 LED, verde

40.63 €

1 2 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel--II-Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: TPU, nero trasparente; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm10-36 DC-25-904TPU / TPUPrivo di silicone; Privo di alogeno; Contatti dorati; Idoneità della catena di accoppiamento15.5 x 15.5 x 49.5FKMStato di commutazione: 2 LED, gialli
funzionamento: 1 LED, verde

43.00 €

1 12 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel--II-Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: TPU, nero trasparente; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm10-36 DC-25-904TPU / TPUPrivo di silicone; Privo di alogeno; Contatti dorati; Idoneità della catena di accoppiamento15.5 x 15.5 x 49.5FKMStato di commutazione: 2 LED, gialli
funzionamento: 1 LED, verde

33.52 €

1 4 giorni Ottone, placcato nichel/Ottone, placcato nichel--II-Connettore: 1 x M12, angolato; Corpo stampato: TPU, nero trasparente; Bloccaggio: ottone, placcato nichel; Guarnizione: FKM; Contatti: placcato oro; Coppia di serraggio: 0,6-1,5 Nm10-36 DC-25-904TPU / TPUPrivo di silicone; Privo di alogeno; Contatti dorati; Idoneità della catena di accoppiamento15.5 x 15.5 x 49.5FKMStato di commutazione: 1 LED, giallo
funzionamento: 1 LED, verde

Supporto tecnico